車輪 160 mm
Novatech
注文番号:
199839136
EAN:
4031582332179
商品番号:
ITP 160x50-Ø25 HL60 soft cv
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計されたアルミニウム製の高性能車輪です。本製品は直径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えており、ポリウレタン鋳造トレッドと精密ボールベアリングにより優れた走行性能を実現し...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計されたアルミニウム製の高性能車輪です。本製品は直径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えており、ポリウレタン鋳造トレッドと精密ボールベアリングにより優れた走行性能を実現しています。静的負荷容量は1100kgで、動的負荷容量は時速6km/hで440kg、時速4km/hで550kgの性能を有しており、様々な運搬用途に対応できます。