車輪 160 mm
Novatech
注文番号:
199861401
EAN:
4031582397925
商品番号:
ITB 160x50-Ø30 HL54
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪はキャスター用途に設計されたアルミニウム製の車輪で、直径160mm、踏面幅50mmの仕様を備えています。ハブ長は54mm、アクスル穴径は30mmであり、ポリウレタン鋳造製の踏面とキー溝付きボアを搭載しています。静的荷重容量は1600kg...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Novatech車輪はキャスター用途に設計されたアルミニウム製の車輪で、直径160mm、踏面幅50mmの仕様を備えています。ハブ長は54mm、アクスル穴径は30mmであり、ポリウレタン鋳造製の踏面とキー溝付きボアを搭載しています。静的荷重容量は1600kgで、動的荷重容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgの性能を発揮します。本製品は高い耐久性と安定性を必要とする産業用途に適した設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール