メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Novatech車輪はキャスター用途に設計されたアルミニウム製の車輪で、直径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長54mmの仕様を備えています。トレッド材料はポリウレタン鋳造製で、耐久性と操作性に優れた特性を提供します。アクスル穴径は25mmで、キー溝付きボアベアリングを採用しており、スムーズな回転を実現しています。静的荷重容量は1600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgとなります。これらの仕様により、様々な産業用途での安定した性能を発揮します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
ITB 160x50-Ø25 HL54
EAN
4031582397918
S4材質番号
199861400
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
800 kg
6km/hの耐荷重
640 kg
静荷重
1600 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.93 kg
製品名
Novatech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
25 mm
ハブの長さ
54 mm
トレッド幅
50 mm
直径
160 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
キー溝付きボア
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール