メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の車輪です。外径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、耐久性と安定性を実現しています。精密ボールベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を確保しています。静的荷重容量は1500kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで900kg、時速4km/hで1100kgの性能を発揮します。本製品は、重量物の運搬や産業用機器の移動に適した高性能なキャスター車輪です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
FTP 160x50-Ø25 HL60
EAN
4031582329568
S4材質番号
199837289
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
1100 kg
6km/hの耐荷重
900 kg
静荷重
1500 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
2.86 kg
製品名
Novatech
標準
EN12533 - 重量物向けキャスター
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
鋳鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
25 mm
ハブの長さ
60 mm
トレッド幅
50 mm
直径
160 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)