車輪 140 mm
Novatech
注文番号:
199832769
EAN:
4031582329421
商品番号:
FTP 140x60-Ø20 HL68 cv R190
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の車輪です。本製品は外径140mm、トレッド幅60mm、ハブ長68mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、耐久性と安定性を実現しています。精密ボールベ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の車輪です。本製品は外径140mm、トレッド幅60mm、ハブ長68mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、耐久性と安定性を実現しています。精密ボールベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を確保しています。静的荷重容量は1400kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで700kg、時速4km/hで840kgとなります。これらの仕様により、様々な産業用途での信頼性の高い運用が可能です。