車輪 140 mm
Novatech
注文番号:
199833009
EAN:
4031582346619
商品番号:
FTP 140x54-Ø20 HL60
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の車輪で、外径140mm、踏面幅54mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの仕様を備えています。踏面材料はポリウレタン鋳造製で、耐久性と安定した走行性能を提供します。ベアリングには精密ボールベアリングを...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の車輪で、外径140mm、踏面幅54mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの仕様を備えています。踏面材料はポリウレタン鋳造製で、耐久性と安定した走行性能を提供します。ベアリングには精密ボールベアリングを採用し、スムーズな回転を実現しています。静的荷重容量は1400kgで、動的荷重容量は時速6km/hで700kg、時速4km/hで840kgの性能を発揮します。本製品は、重量物の運搬や移動が必要な産業用途に適した高性能な車輪です。