車輪 125 mm
Duratech
注文番号:
199035959
商品番号:
UOC 125x40-Ø8,3 HL45 T/G-9011
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 低メンテナンスホイール
Duratechキャスター用車輪は、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長45mm、アクスル穴径8.3mmの仕様を備えたポリアミド製の車輪です。本製品は静的負荷容量600kg、動的負荷容量300kg(時速4km/h)の性能を有しており、精密ボールベアリ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Duratechキャスター用車輪は、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長45mm、アクスル穴径8.3mmの仕様を備えたポリアミド製の車輪です。本製品は静的負荷容量600kg、動的負荷容量300kg(時速4km/h)の性能を有しており、精密ボールベアリングとステンレス製の軸受けを搭載しています。トレッド材質は車輪本体と同一の素材で構成されており、自動車OEM、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応する汎用性の高い製品です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード