車輪 125 mm
Novatech
注文番号:
199839128
EAN:
4031582330489
商品番号:
ITP 125x50-Ø25 HL60 cv
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計されたアルミニウム製の高性能車輪です。本製品は直径125mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えており、トレッド部にはポリウレタン鋳造材を採用しています。精密ボールベアリングを搭...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計されたアルミニウム製の高性能車輪です。本製品は直径125mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えており、トレッド部にはポリウレタン鋳造材を採用しています。精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は1000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで400kg、時速4km/hで500kgの性能を発揮します。これらの仕様により、様々な産業用途や物流機器への適用が可能な、信頼性の高い車輪ソリューションを提供します。