メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Novatech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な工業用車輪です。本製品は直径125mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えており、コンパクトながら優れた安定性を実現しています。車輪本体はアルミニウム製で軽量性と耐久性を兼ね備え、トレッド部にはポリウレタン鋳造材を採用することで、優れたグリップ性能と耐摩耗性を提供します。精密ボールベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を保証します。静的荷重容量は1000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで400kg、時速4km/hで500kgとなっています。これらの仕様により、様々な産業用途での信頼性の高い運用が可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
ITP 125x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319880
S4材質番号
199830809
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
500 kg
6km/hの耐荷重
400 kg
静荷重
1000 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.78 kg
製品名
Novatech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
25 mm
ハブの長さ
60 mm
トレッド幅
50 mm
直径
125 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール