メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Novatech車輪はキャスター用途に設計されたアルミニウム製の車輪で、直径125mm、トレッド幅50mm、ハブ長54mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、耐久性と安定性を実現しており、キー溝付きボアベアリングを採用することで滑らかな回転性能を確保しています。静的荷重容量は1000kgで、動的荷重容量は時速6km/hで400kg、時速4km/hで500kgの性能を発揮します。本製品は産業用キャスターアプリケーションにおいて、高い信頼性と安定した運用を提供する仕様となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
ITB 125x50-Ø25 HL54
EAN
4031582397895
S4材質番号
199861398
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
500 kg
6km/hの耐荷重
400 kg
静荷重
1000 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.77 kg
製品名
Novatech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
25 mm
ハブの長さ
54 mm
トレッド幅
50 mm
直径
125 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
キー溝付きボア
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール