車輪 125 mm
Novatech
注文番号:
199833771
EAN:
4031582330694
商品番号:
FTP 125x50-Ø25 HL60
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の車輪です。本製品は直径125mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mmの寸法を備えており、車軸穴径は25mmです。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成されており、耐久性と安定した走行性能を実現していま...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の車輪です。本製品は直径125mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mmの寸法を備えており、車軸穴径は25mmです。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成されており、耐久性と安定した走行性能を実現しています。精密ボールベアリングを採用することで、スムーズな回転と長期的な信頼性を確保しています。静的荷重容量は1100kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで550kg、時速4km/hで660kgとなっています。これらの仕様により、本車輪は様々な産業用途での使用に適しており、安定した性能と高い耐荷重性を兼ね備えています。