車輪 125 mm
Novatech
注文番号:
199833303
EAN:
4031582332056
商品番号:
FTP 125x50-Ø20 HL54
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の車輪です。本製品の外径は125mm、トレッド幅は50mmであり、ハブ長は54mm、アクスル穴径は20mmとなっています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成されており、精密ボールベアリングを採用する...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の車輪です。本製品の外径は125mm、トレッド幅は50mmであり、ハブ長は54mm、アクスル穴径は20mmとなっています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成されており、精密ボールベアリングを採用することで優れた回転性能を実現しています。静的荷重容量は1100kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで550kg、時速4km/hで660kgの性能を備えています。これらの仕様により、本車輪は様々な産業用途における信頼性の高い移動ソリューションを提供します。