メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Novatech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な工業用車輪です。本製品は直径100mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えており、アルミニウム製のボディにポリウレタン鋳造トレッドを採用しています。精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は1080kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで430kg、時速4km/hで540kgの性能を発揮します。これらの仕様により、Novatech車輪は様々な産業用途での信頼性の高い運用を可能にします。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
ITP 100x50-Ø25
EAN
4031582319866
S4材質番号
199830808
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
540 kg
6km/hの耐荷重
430 kg
静荷重
1080 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.59 kg
製品名
Novatech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
25 mm
ハブの長さ
60 mm
トレッド幅
50 mm
直径
100 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール