メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Styleaはホイールブレーキ付き自在キャスターであり、正方形プレート取付タイプの産業用キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム旋回機構を備えており、360度の自由な方向転換を可能にします。ホイールは直径75mmのポリアミド製で、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用しており、車輪本体と同一の材質で統一された耐久性の高い構造となっています。全体高さは84mmで、コンパクトながら安定した設計です。静的負荷容量は100kg、動的負荷容量は時速3km/hの速度条件下で50kgの性能を有しており、安全で信頼性の高い運用が可能です。本製品はベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具などの多様な用途に適用でき、軽量から中程度の荷重を扱う移動式家具や機器に最適なソリューションを提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5925UOI075P41-38x38 TFR
EAN
4031582385694
コア属性
ハウジングタイプ
ホイールブレーキ付き自在キャスター
全幅
54 mm
3km/hの耐荷重
50 kg
静荷重
100 kg
取付高
84 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.18 kg
製品名
Stylea
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
正方形プレート
プレート穴径
4.4 mm
プレート穴長(最大)
28 mm
プレート穴幅(最大)
28 mm
プレート長
38 mm
プレート幅
38 mm
ハウジング
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
旋回径
174 mm
旋回半径
87 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
11 mm
直径
75 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
塗装面
金、クロム、光沢カラー
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

自在キャスター 75 mm
Stylea
5920UOI075P41-38x38 TFR

Styleaは自在キャスターであり、正方形プレートを装備した取付金具を備えています。ハウジングはポリアミド製の材料で構成されており、ステム旋回機構を搭載することで、360度の回転性能を実現しています。車輪はスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用した75mm径のポリアミド製ホイールで、本体と同一の材質を使用しており、耐久性と一貫性を確保しています。全体高さは84mmであり、コンパクトな設計となっています。静的負荷容量は100kgであり、動的負荷容量は時速3km/hの速度条件下で50kgとなっています。本製品はベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具などの多様な用途に適用可能であり、軽量から中程度の負荷を必要とするアプリケーションに最適なソリューションを提供します。

75 mm
84 mm
50 kg
75 mm
84 mm
50 kg