メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

ルミナ(Lumina)は、ホイールブレーキ付き自在キャスターであり、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具への使用に適しています。取付部には、B10用止まり穴を採用しており、所定の取付穴に確実に固定することができます。ハウジングはポリアミド製で、ステム取付部は旋回機構を備えており、360度の自在な方向転換が可能です。ホイールの直径は75mmで、ベアリングにはスーパーチューブ付きプレーンベアリングを採用しています。トレッド材にはポリウレタン、ホイール本体にはポリアミドを使用しており、静粛性と走行安定性を両立しています。全高は88mmで、設置スペースが限られた家具にも組み込みやすい設計です。静荷重は1輪あたり200kgに対応しています。動荷重は時速3km/hにおいて1輪あたり100kgまで対応し、安定した移動性能を発揮します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5525UAI075L51-11 ~9006/9011/~9006/9011
EAN
4031582310672
S4材質番号
990074380
コア属性
ハウジングタイプ
ホイールブレーキ付き自在キャスター
全幅
65 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
88 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.3 kg
製品名
Lumina
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
色
ホワイトアルミニウム(RAL9006)
フォーク形状
双輪ハウジング、クローズド、ドーム付き
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
45 mm
旋回径
212 mm
オフセット
30 mm
旋回半径
106 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
車軸穴径
0 mm
ハブの長さ
0 mm
トレッド幅
10 mm
直径
75 mm
ボディ幅
10 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
トレッド色
グラファイトブラック(RAL9011)
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車輪色
ホワイトアルミニウム(RAL9006)
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
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
堅牢なカバー
ダイカスト亜鉛または合成材製のカバー
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

自在キャスター 75 mm
Lumina
5520UAI075L51-11 ~9006/~9006/9011

Lumina自在キャスターは、B10用止まり穴に対応する汎用的な自在キャスターであり、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具などの様々な用途に適用されます。ハウジングはポリアミド製で構成され、スチーム旋回ベアリングを備えており、安定した回転性能と耐久性を提供します。車輪部分は直径75mmのポリウレタン樹脂成型トレッドを採用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより滑らかな走行を実現しています。車輪本体はポリアミド製で、軽量かつ耐久性に優れた構造となっています。全体高さは88mmであり、コンパクトな設計により様々な家具への組み込みが容易です。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で100kgとなっており、一般的な家具用途における安定した性能を保証します。

75 mm
88 mm
100 kg
75 mm
88 mm
100 kg