メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Lumina ホイールブレーキ付き自在キャスターは、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具などの様々な用途に適した高性能キャスターです。本製品はB10用止まり穴に対応する取付金具を備えており、安定した設置が可能です。ハウジングはポリプロピレン製で構成され、ステム旋回機構により360度の自由な方向転換を実現します。ホイール部分は直径50mmのポリプロピレン製導電性車輪を採用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより滑らかで耐久性の高い回転性能を提供します。車輪本体もポリプロピレン導電性材料で統一されており、一貫性のある構造設計となっています。全体高さは56mmであり、コンパクトな設計が特徴です。本キャスターの静的荷重容量は80kgで、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で40kgとなっており、安全で信頼性の高い使用環境を実現します。ホイールブレーキ機能により、必要に応じて確実に固定でき、家具の移動防止に優れた効果を発揮します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
AA25YOI050L51-8 9011/9011/9011
EAN
4031582341416
S4材質番号
990071687
コア属性
ハウジングタイプ
ホイールブレーキ付き自在キャスター
全幅
55 mm
3km/hの耐荷重
40 kg
静荷重
80 kg
取付高
56 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.09 kg
製品名
Lumina
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
8 mm
ハウジング
色
グラファイトブラック(RAL9011)
フォーク形状
双輪ハウジング、クローズド
住宅用建材
ポリプロピレン
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
0 mm
旋回径
124 mm
オフセット
20 mm
旋回半径
62 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
65 ショアD
本体材質
ポリプロピレン、導電性
トレッド材質
車輪本体と同一
車軸穴径
0 mm
ハブの長さ
0 mm
トレッド幅
7 mm
直径
50 mm
ボディ幅
7 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
トレッド色
グラファイトブラック(RAL9011)
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車輪色
グラファイトブラック(RAL9011)
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
塗装面
金、クロム、光沢カラー
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
堅牢なカバー
ダイカスト亜鉛または合成材製のカバー
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
取付プレート
P10-40x17 / 8

取付プレートはキャスター用アクセサリーであり、U字型プレート付きステムを採用した設計となっています。本製品の寸法は長さ40mm、幅17mm、全高8mmで、質量は0.04kgです。静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3kmで40kgの性能を備えており、安定した取付と信頼性の高い運用を実現します。U字型プレート構造により、キャスターへの確実な固定が可能で、様々な用途への対応に適しています。

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
アクセサリー
取付プレート
P11-40x17 / 8

取付プレートはキャスター用アクセサリーであり、L字型プレート付きステムを採用した設計となっています。本製品の全高は8mmで、プレート寸法は幅17mm、長さ40mmの仕様です。静的荷重容量は80kgであり、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で40kgの性能を備えています。このアクセサリーは、キャスターの取付を確実に行うための専用部品として機能し、安定した荷重支持と耐久性を実現する構造になっています。

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
アクセサリー
取付プレート
P11-40x25 / 8

取付プレートはキャスター用アクセサリーであり、L字型プレート付きステムを採用した設計となっています。本製品の全体高さは8mmで、プレート寸法は幅25mm、長さ40mmの仕様です。静的荷重容量は80kgの耐荷重性能を備えており、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で40kgとなっています。このアクセサリーは、キャスターの取付を確実に行うための重要な部品として機能し、安定した荷重支持と耐久性を実現する設計となっています。

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
アクセサリー
取付プレート
P11-40x27 / 8

取付プレートはキャスター用アクセサリーであり、L字型プレート付きステムを採用した設計となっています。本製品の全高は8mmで、プレート寸法は幅27mm、長さ40mmの仕様です。静的荷重容量は80kgであり、時速3km/hの条件下における動的荷重容量は40kgとなっています。この取付プレートは、キャスターの確実な固定と安定した運用を実現するために設計されたコンパクトなソリューションです。

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
アクセサリー
シャフト
S70-10x10 / 8

シャフトアクセサリーは、キャスター用の補助部品であり、六角ナット付きネジ付きステム上部タイプの取付方式を採用しています。本製品の全体高さは6mmで、重量は0.02kgの軽量設計となっており、静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で40kgの性能を備えています。コンパクトで耐久性に優れた構造により、様々なキャスターシステムへの統合が可能です。

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
アクセサリー
シャフト
R10-8x28 / 8

シャフトはキャスター用アクセサリーであり、ネジ付きステムによる取付方式を採用しています。本製品の全高は3.5mmで、重量は0.02kgの軽量設計となっています。静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で40kgの性能を備えており、様々な用途での使用に対応できます。コンパクトで耐久性に優れた構造により、既存のキャスターシステムへの統合が容易です。

3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg
アクセサリー
ソケット
R21-13X26/8

ソケットアクセサリーは、亜鉛ダイカストソケット用のキャスター部品であり、13mm径のボルトに対応しています。本製品の全体高さは2mmで、重量は0.01kgの軽量設計となっています。静的荷重容量は160kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で80kgの性能を備えており、様々な産業用途での使用に適しています。堅牢な亜鉛ダイカスト製の構造により、耐久性と信頼性が確保されています。

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

自在キャスター 50 mm
Lumina
AA20YOI050L51-8 9011/9011

Lumina自在キャスターは、B10用止まり穴に対応する汎用的な自在キャスターであり、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具などの様々な用途に適した製品です。ハウジングはポリプロピレン製で構成されており、ステム旋回機構を備えた設計となっています。車輪は直径50mmのポリプロピレン製導電性材料を採用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを搭載することで、スムーズで安定した回転性能を実現しています。本製品の全体高さは56mmであり、コンパクトながら安定した構造を備えています。静的負荷容量は80kgであり、動的負荷容量は時速3km/hの速度条件下で40kgとなっており、様々な家具用途における安定した使用を可能にします。これらの仕様により、Lumina自在キャスターは耐久性と信頼性を兼ね備えた製品として、多様な家具アプリケーションに対応できます。

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg