ホイールブレーキ付き自在キャスター 50 mm
Agila
注文番号:
990004475
EAN:
4031582301694
商品番号:
2475PJI050B10-11X31 screwed
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila はホイールブレーキ付き自在キャスターであり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイといった幅広い用途に対応するよう設計された製品です。取付部にはグリッピング付き...
詳細
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila はホイールブレーキ付き自在キャスターであり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイといった幅広い用途に対応するよう設計された製品です。取付部にはグリッピング付きステム、カラー付きの構造を採用しており、支持対象物へ確実に固定したうえで安定した取付状態を維持することができます。ハウジングは2つのボールレースを備えた旋回ベアリングを有しており、旋回動作を円滑に行えるとともに走行方向を柔軟に変更できる構造となっています。ハウジングの材質はスチール(中量系)であり、一定の荷重環境下での構造安定性を確保しています。ホイールの直径は50 mmで、ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用しています。トレッド(接地面)の材質は熱可塑性ゴムであり、床面との接触状態を考慮した素材選定となっています。ホイールのボディ材質はポリプロピレンで、本体部分の成形材料として用いられています。製品全体の高さは72 mmであり、設置スペースや可動範囲を検討する際の重要な寸法値となります。静荷重は80 kgであり、静止時に支持可能な最大荷重を示します。一方、動荷重は40 kgで、速度3 km/hで走行する場合の許容荷重となります。動荷重は走行状態における性能指標であるため、静荷重よりも低い値で規定されています。使用に際しては、これらの荷重値を超えないよう十分にご注意ください。本製品を選定する際は、搬送物の総重量、走行頻度、床面の状態、設置環境を事前に確認し、各部品の仕様と照合することを推奨します。また、ハウジング、ホイール、取付部の各構成要素が相互に機能することで、全体としての安定性と操作性が確保されます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2475PJI050B10-11X31 screwed
EAN
4031582301694
S4材質番号
990004475
コア属性
ハウジングタイプ
ホイールブレーキ付き自在キャスター
全幅
43 mm
3km/hの耐荷重
40 kg
静荷重
80 kg
取付高
72 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.19 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
グリップリング付きステム、カラー付き
ステム径
11 mm
ステム長
31 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
41 mm
旋回径
164 mm
オフセット
24 mm
旋回半径
82 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
19 mm
直径
50 mm
ボディ幅
19 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
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
迅速な組み立て
差込式フィッティングによる迅速な組立工程
商品ギャラリーをスキップ
関連商品
自在キャスター 75 mm
Agila
2470PJO075B10-11x31
Agila自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は103mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重75kg(速度3km/h時)、静荷重120kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応した信頼性の高いキャスターです。
75
mm
103
mm
75
kg
75
mm
103
mm
75
kg