メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agilaはホイールブレーキ付き自在キャスターとして設計された移動用部品であり、車輪の回転と方向転換の両方を担う構成を備えています。本製品は、ハウジング、取付部、ホイールの三つの主要構成要素から成り、それぞれが所定の荷重と使用環境に適合するよう選定されています。取付部には正方形プレートを採用しており、規格化された取付パターンへの適合性を確認しながら機器本体へ締結することができます。ハウジングは2つのボールレースを備えた旋回機構を内蔵しており、負荷を受けながらもホイールが滑らかに方向を変える動作を支えます。ハウジングの材質はスチールで、中量系の構造体として、強度と耐久性のバランスを考慮した設計が施されています。ホイールの直径は50 mmで、回転部にはコーンボールベアリングを採用し、回転抵抗の低減と安定した走行性能の確保を図っています。トレッドには硬質ゴムを使用しており、色は黒、導電性を備えているため、床面への接触と静電気の放電を考慮する環境での使用に適しています。ホイール本体の材質はスチールで、トレッドと組み合わせることで、荷重を支える構造と床面との接触部の性能を両立させています。製品全体の高さは69 mmであり、設置空間や機器下部の高さ制約を確認する際の基準寸法として利用できます。静荷重は80 kgで、停止時に支えられる最大の負荷を示します。動荷重は40 kgで、速度3 km/hで走行している際に許容される負荷を示しており、静荷重よりも低い値として規定されています。本製品は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイといった用途に適しており、導入の際は各用途における荷重条件と照らし合わせて選定することが望まれます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2475DYK050P40
EAN
4031582344363
S4材質番号
990028594
コア属性
ハウジングタイプ
ホイールブレーキ付き自在キャスター
全幅
43 mm
3km/hの耐荷重
40 kg
静荷重
80 kg
取付高
69 mm
最大温度範囲
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.26 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
正方形プレート
プレート穴径
6.3 mm
プレート穴長(最大)
48 mm
プレート穴長(最小)
38 mm
プレート穴幅(最大)
48 mm
プレート穴幅(最小)
38 mm
プレート長
60 mm
プレート幅
60 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
41 mm
旋回径
164 mm
オフセット
24 mm
旋回半径
82 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
シートスチール
トレッド材質
硬質ゴム、黒、導電性
トレッド幅
19 mm
直径
50 mm
ボディ幅
19 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
コーンボールベアリング
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
自在キャスター 50 mm
自在キャスター 50 mm
Agila
2470DYK050P40

Agila自在キャスターは、正方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール製中量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載し、優れた回転性能を実現しています。ホイールはシートスチール製ボディに硬質ゴム製黒色導電性トレッドを組み合わせ、コーンボールベアリングを内蔵した直径50mmの設計となっています。全高は69mmのコンパクト設計で、動荷重40kg(速度3km/h時)、静荷重80kgの荷重容量を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いキャスターです。

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg