メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Stylea はホイールブレーキ付き自在キャスターであり、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具など幅広い家具分野での使用を想定して設計された製品です。取付部にはB10用止まり穴を採用しており、対応する取付穴へ挿入して固定する構造となっているため、施工前に取付穴の寸法が適合していることを確認することが推奨されます。ハウジングはポリアミド製で、旋回部にはスチール製の旋回ベアリングを組み込んでおり、荷重を受けた状態でも円滑に旋回できる構造を実現しています。旋回部にスチールを用いることで、強度と安定した回転性能の確保に寄与しています。車輪は直径35 mmで、ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用しており、スペーサーチューブによって車輪の軸方向の位置を一定に保つ構造となっています。踏面材質は車輪本体と同一であり、車輪本体の材質はポリアミドです。製品の全体高さは33 mmであり、家具の脚部として取り付けた際の床面からの高さ設計に用いる際の基準値となります。荷重性能として、静荷重は100 kg、速度3 km/hにおける動荷重は50 kgであり、静止時と走行時の許容荷重は明確に区別して確認する必要があります。設計時には、使用環境における荷重条件と速度条件がこれらの値の範囲内に収まるよう留意してください。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5925UOI035L51-10 LH 9011/9011/9011
EAN
4031582356779
S4材質番号
990770069
コア属性
ハウジングタイプ
ホイールブレーキ付き自在キャスター
全幅
52 mm
3km/hの耐荷重
50 kg
静荷重
100 kg
取付高
33 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.06 kg
製品名
Stylea
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
色
グラファイトブラック(RAL9011)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
15.2 mm
旋回径
90 mm
オフセット
12 mm
旋回半径
45 mm
車輪
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
12 mm
直径
35 mm
ボディ幅
12 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
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
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

自在キャスター 35 mm
Stylea
5920UOI035L51-10 LH 9011/9011

Styleaは自在キャスターであり、B10用止まり穴に対応する取付金具を備えています。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回機構を搭載し、360度の自由な旋回を実現します。車輪は直径35mmのポリアミド製で、車輪本体と同一の材質から構成されており、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を確保しています。本製品の全高は33mmであり、コンパクトな設計となっています。静的荷重容量は100kg、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で50kgの性能を有しており、安定した運用が可能です。本キャスターはベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具など、様々な用途に適用でき、軽量から中程度の負荷を扱う移動式家具や機器に最適なソリューションを提供します。

35 mm
33 mm
50 kg
35 mm
33 mm
50 kg