メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製のボディを使用し、トレッド材質は車輪本体と同一で、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は80mm、全高は108mmのコンパクト設計です。動荷重は4km/h時に200kg、静荷重は400kgの優れた耐荷重性能を実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3477UOR080P62 TFR
EAN
4031582400106
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
4km/hの耐荷重
200 kg
静荷重
400 kg
取付高
108 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-25 °C
総重量
0.88 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
9 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
77 mm
プレート穴幅(最大)
60 mm
プレート長
105 mm
プレート幅
80 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
246 mm
オフセット
44.5 mm
旋回半径
123 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
30 mm
直径
80 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
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
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド