トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582428247
商品番号:
2977POO75P30-10,3
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 固定されたスタンド
本製品「Agila twin」は、トータルロック付き自在キャスターとして設計されており、搬送用途から設備据付用途まで幅広く対応します。取付部にはボルト穴を備えており、ボルトを用いて対象機器や台車の取付面へ確実に固定することができます。ハウジングには2つのボ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
本製品「Agila twin」は、トータルロック付き自在キャスターとして設計されており、搬送用途から設備据付用途まで幅広く対応します。取付部にはボルト穴を備えており、ボルトを用いて対象機器や台車の取付面へ確実に固定することができます。ハウジングには2つのボールレースを組み込んだ旋回機構が採用されており、旋回動作を滑らかに行えるため、狭い場所での方向転換を伴う走行においても操作性を確保します。ハウジングの材質はスチール(中量系)であり、強度と剛性のバランスを考慮した構成となっています。ホイールは直径75 mmで、回転部にはプレーンベアリングを採用しています。踏面の材質は車輪本体と同一の材料で形成されており、車輪本体の材質はポリプロピレンです。全高は99 mmで、設置スペースが限られた環境においても取り回しやすい低背設計となっています。負荷性能としては、静荷重が200 kgであり、静止状態においてこの荷重まで支持することが可能です。一方、動荷重は100 kgであり、速度3 km/hで走行させた場合の許容荷重となります。ご使用にあたっては、この動荷重の条件を超えない範囲でご利用いただくことを推奨します。本製品は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、機内サービス用トロリー、そして店舗用什器とディスプレイといった用途に適しています。
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
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
荷重分散による床保護
荷重を分散し床跡を最小化する2輪構造