メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Agila twinは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、操作性と安全性が求められる業務環境での使用を想定しています。取付部はボルト穴タイプを採用しており、ボルトによる確実な固定が可能です。取付面の形状や設置条件に合わせて、施工性を確保しながら本体を据え付けられます。ハウジングはスチール製で、中量系の用途に求められる強度と耐久性を備えています。旋回部には2つのボールレースを組み込んだ構造を採用しており、荷重を分散させながら滑らかな方向転換を実現するとともに、安定した旋回性能を発揮します。車輪は直径75 mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを使用しています。踏面材質には熱可塑性ゴムを採用し、床面との接触性を確保するとともに、車輪本体にはポリプロピレンを使用して軽量化を図っています。全高は99 mmであり、設置スペースに制約がある環境においても、機器の高さを抑えた計画的な配置が行えます。定格荷重については、静荷重が200 kgに対応しています。動荷重は、速度3 km/hにおいて100 kgまで対応します。想定される用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、機内サービス用トロリー、店舗用什器とディスプレイです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2977PJO075P30-10,3
EAN
4031582302912
S4材質番号
990004157
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
全幅
71 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
99 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.56 kg
製品名
Agila twin
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
10.3 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
65 mm
旋回径
198 mm
オフセット
31.3 mm
旋回半径
99 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
25 mm
直径
75 mm
ボディ幅
25 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
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
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
荷重分散による床保護
荷重を分散し床跡を最小化する2輪構造
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 75 mm
自在キャスター 75 mm
Agila twin
2970PJO075P30-10,3 offset-31,4 axle-M6

Agila twin自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は99mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、機内サービス用トロリー、店舗用什器とディスプレイなど、多様な用途に対応する汎用性の高いキャスターです。

75 mm
99 mm
100 kg
75 mm
99 mm
100 kg