メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Agila twinは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、食品業務や店舗、医療施設などでの機器移動に適しています。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の設備や装置の底面へ平面的に固定できるため、据え付け作業を効率よく行えます。ハウジングはスチール製で、材質区分は中量系に分類されます。自在部には2つのボールレースを組み込んでおり、荷重を分散させながら方向転換時の回転抵抗を抑え、スムーズな旋回を実現します。車輪の直径は75 mmで、精密ボールベアリングを採用しているため、高い回転精度と長期的な耐久性が確保されています。踏面材質には硬質ゴムを用いており、ノンマーキング仕様によって床面に痕跡が残りにくい構造となっています。車輪本体はポリプロピレン製で、軽量性と耐薬品性を兼ね備えています。全高は102 mmであり、低床設計の機器や限られた設置スペースにも対応可能です。静荷重は160 kgで、停止状態における支持性能の基準値として使用できます。動荷重は速度3 km/hにおいて80 kgであり、移動時の負荷条件を検討する際の設計値として参照してください。用途としては、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、機内サービス用トローリー、店舗用什器とディスプレイといった分野が想定されており、用途に応じた荷重条件と設置環境を確認したうえで選定することを推奨します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2977PIP075P50
EAN
4031582362336
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
3km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
取付高
102 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.76 kg
製品名
Agila twin
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
8.5 mm
プレート穴長(最大)
61.5 mm
プレート穴長(最小)
56 mm
プレート穴幅(最大)
51.5 mm
プレート穴幅(最小)
46.5 mm
プレート長
77 mm
プレート幅
67 mm
ハウジング
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
198 mm
オフセット
31.4 mm
旋回半径
99 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
75 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
トレッド幅
25 mm
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
荷重分散による床保護
荷重を分散し床跡を最小化する2輪構造
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 75 mm
自在キャスター 75 mm
Agila twin
2970PIP075P50

Agila twin自在キャスターは、長方形プレートを取付金具として採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール製中量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載し、優れた回転性能を実現しています。ホイールは、ポリプロピレン製ボディに硬質ゴム・ノンマーキングトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径75mmの設計となっています。全高は102mmのコンパクト設計で、動荷重は3km/h時に80kg、静荷重は160kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、機内サービス用トロリー、店舗用什器とディスプレイなど、多様な用途に対応する汎用性の高いキャスターです。

75 mm
102 mm
80 kg
75 mm
102 mm
80 kg