メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Agila twinは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、移動時の操作性と停止時の固定性を両立させる構造を備えています。取付部はボルト穴による固定方式を採用しており、既存の台や機器のフレームに対して確実かつ容易に締結することができます。ハウジングはスチール製で、材質区分は中量系に分類されます。ハウジングの旋回部には2つのボールレースが組み込まれており、荷重を分散させながら滑らかな旋回動作を実現します。そのため、方向転換が頻繁に行われる環境においても、操作者の負担を抑えながら安定した取り回しが可能です。車輪は直径75 mmで、軸受にはプレーンベアリングを採用しています。踏面材質は硬質ゴムのノンマーキング仕様であり、床面への跡残りを抑える配慮がなされています。車輪本体の材質はポリプロピレンです。製品全体の高さ、すなわち全高は99 mmであり、設置スペースに制約がある機器に組み込む際の設計検討にも役立ちます。負荷性能としては、静荷重160 kg、動荷重80 kg(速度3 km/h時)が規定されています。静荷重は停止状態で支持できる許容荷重を示し、動荷重は走行時の許容荷重を示します。実際の使用条件では、走行速度や衝撃の有無によって負荷状況が変化するため、両者の数値を十分に確認したうえで選定することが重要です。主な用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、機内サービス用トロリー、店舗用什器とディスプレイです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2977PIO075P30-10
EAN
4031582362305
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
3km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
取付高
99 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.59 kg
製品名
Agila twin
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
198 mm
オフセット
31.4 mm
旋回半径
99 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
トレッド幅
25 mm
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
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
荷重分散による床保護
荷重を分散し床跡を最小化する2輪構造
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 75 mm
自在キャスター 75 mm
Agila twin
2970PIO075P30-10

Agila twin自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールは直径75mmで、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを装着し、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は99mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、機内サービス用トロリー、店舗用什器とディスプレイなど、多様な用途に対応する信頼性の高いキャスターソリューションです。

75 mm
99 mm
80 kg
75 mm
99 mm
80 kg