メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila トータルロック付き自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダー、角型の取付金具を採用しており、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを装備しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径75mmの仕様となっています。全高は103mmで、動荷重は時速3km/hで60kg、静荷重は120kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2477PIO075R47-21,5-24
EAN
4031582372120
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
3km/hの耐荷重
60 kg
静荷重
120 kg
取付高
103 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ヒント
ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。
フィッティングタイプ
合成樹脂エキスパンダー、角型
エキスパンダーフィッティング(最大)
24 mm
エキスパンダーフィッティング(最小)
21.5 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
160 mm
オフセット
24 mm
旋回半径
80 mm
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
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

エキスパンダーはキャスター用アクセサリーであり、32mmから35mmの範囲の直径を持つフィッティングに対応する拡張機能を備えています。本製品は0.17kgの軽量設計となっており、キャスターの取り付けや調整作業において高い汎用性を発揮します。このアクセサリーは、異なるサイズのキャスター軸に対応する必要がある用途において、柔軟な接続ソリューションを提供し、設置の効率性と作業の簡便性を向上させます。

アクセサリー
エキスパンダー
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

エキスパンダーはキャスター用アクセサリーであり、36mmから40mmの範囲の直径を持つ取付部に対応する拡張機能を備えています。本製品は0.18kgの軽量設計となっており、キャスターの装着および調整作業において優れた操作性を提供します。このアクセサリーは、既存のキャスターシステムへの統合を容易にし、様々な寸法仕様に対応する柔軟性を備えた設計となっています。

アクセサリー
エキスパンダー
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

エキスパンダーはキャスター用アクセサリーであり、24mmから27mmの範囲の直径を持つフィッティングに対応する拡張機能を備えています。本製品は0.14kgの軽量設計となっており、キャスターの取り付けおよび調整作業において高い汎用性を提供します。このアクセサリーは、異なるサイズのキャスターシャフトに対応する必要がある用途において、確実で安定した接続を実現するために設計されています。

アクセサリー
エキスパンダー
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

エキスパンダーはキャスター用アクセサリーであり、27mmから30mmの範囲の直径を持つ取付部に対応する拡張機能を備えています。本製品は0.14kgの軽量設計となっており、キャスターの装着および調整作業において高い汎用性を提供します。このアクセサリーは、異なるサイズの軸受けやシャフトに対応する必要がある用途において、確実な固定と安定した動作を実現するために設計されています。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 75 mm
自在キャスター 75 mm
Agila
2470PIO075R47-21,5-24

Agila自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダー、角型の取付金具を採用した高性能キャスターです(ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください)。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径75mmの設計となっています。全高103mmのコンパクトな寸法で、動荷重60kg(3km/h時)、静荷重120kgの荷重性能を実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に対応します。

75 mm
103 mm
60 kg
75 mm
103 mm
60 kg