トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila
EAN:
4031582341409
商品番号:
2477DYK075R47-27-30
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agilaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された車輪製品であり、病院や介護施設から業務用清掃、店舗什器まで幅広い現場での搬送用途に対応します。本製品の取付部には、合成樹脂製エキスパンダー(角型)のフィッティングを採用しています。フィッティング...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agilaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された車輪製品であり、病院や介護施設から業務用清掃、店舗什器まで幅広い現場での搬送用途に対応します。本製品の取付部には、合成樹脂製エキスパンダー(角型)のフィッティングを採用しています。フィッティングは製品を家具や機器の本体へ取り付けるための部品です。ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングは中量系のスチール製で、取付部と車輪をつなぐ旋回機構を構成しています。旋回部には2つのボールレースを組み込んでおり、荷重を分散させながら滑らかな方向転換を実現します。この旋回機構により車輪の向きが進行方向に追従するため、狭い通路や多方向への移動が必要な環境で取り回しが向上します。ホイールは直径75mmで、ボディにはシートスチールを使用し、十分な剛性を確保しています。トレッドには硬質ゴム(黒色、導電性)を採用しており、床面への安定した接地性を確保するとともに、静電気を逃がす役割も果たします。導電性トレッドは、静電気の影響を受けやすい環境での使用を検討する際に考慮すべき特性です。ホイールの軸受にはコーンボールベアリングを使用しており、円滑な回転性能を維持します。製品の全高は103mmで、設置スペースや床からの高さを検討する際の重要な寸法となります。荷重仕様として、静荷重は110kg、3km/h時の動荷重は55kgに対応しています。静荷重は停止時に許容される最大荷重を、動荷重は3km/hの速度で走行する際に許容される荷重を示しており、使用条件に応じて両方の値を確認することが重要です。想定される主な用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイです。各用途では、搬送物の重量と走行頻度を考慮し、許容荷重を十分に下回る条件で運用することを推奨します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ハンドルセット