トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila
EAN:
4031582325942
商品番号:
2477DIK075R47-36-40
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
本製品はAgila(アジラ)と称するトータルロック付き自在キャスターであり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイといった多様な用途で、搬送機器の移動性と停止安定性を両立さ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
本製品はAgila(アジラ)と称するトータルロック付き自在キャスターであり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイといった多様な用途で、搬送機器の移動性と停止安定性を両立させる設計となっております。取付部のフィッティングは、合成樹脂脂エキスパンダー、角型タイプで構成されております。製品のご注文の際には、ご使用環境に適合する必要なチューブ内径を必ずご指定ください。フィッティングの仕様選定は、取付先の構造と安全性を考慮して行ってください。ハウジングは、2つのボールレースを組み込んだ旋回機構を備え、自在な方向転換を可能にします。ハウジングの材質には中量系の用途に適したスチールを採用しており、堅牢な支持構造を実現しています。ホイールは直径75mmで、軸受にはコーンボールベアリングを採用しております。ベアリング構造により回転の滑らかさと耐久性を確保しております。トレッド材には硬質ゴムを使用し、さらにノンマーキング仕様とすることで、床面への跡残りの低減を図っております。ボディ材にはシートスチールを用いております。全体の高さは103mmで、設置スペースや機器の下部クリアランスを検討する際の基準寸法としてご利用いただけます。取付けに際しては、他の部材との干渉の有無を事前に確認してください。負荷性能につきまして、静止荷重は110kg、動荷重は速度3km/hにおいて55kgの定格となっております。静止荷重と動荷重はそれぞれ異なる条件での値であるため、運用時にはこの数値を上限として余裕を持った荷重設計を行うことを推奨いたします。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ハンドルセット