メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alphaはトータルロック付き自在キャスターであり、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術および防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台などの用途に適した、信頼性と操作性を重視して設計された製品です。取付部は長方形プレート形状で、設置面に対して安定した固定を可能にし、機器や台車本体への取り付け作業を容易にします。取付時には設置面の平坦性と締結強度を確認することが推奨されます。ハウジングは2つのボールレースによる旋回軸受を備えており、荷重を分散させながら円滑な旋回動作を実現します。ハウジングの材質はスチール、重量系で、構造的な強度と耐久性を重視した設計となっています。ホイールの直径は160mmで、ベアリングにはローラーベアリングを採用しており、回転の安定性に寄与します。トレッド材には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理を組み合わせた材料を用いており、床面への跡残りを抑えながら衝撃や振動を吸収します。ホイール本体の材質はポリアミドです。製品全体の高さは200mmです。設置スペースの計画時には、この全高寸法を基準としてご確認ください。定格荷重は、静的荷重で600kg、動的荷重では走行速度4km/hにおいて300kgです。静的荷重は停止時に支持可能な最大荷重を示し、動的荷重は移動時の許容荷重を示すものとして、用途に応じた選定の際に両者を併せてご確認ください。各用途の使用条件に応じて適切な仕様をご検討いただくことで、製品の性能を最大限に引き出すことができます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3477UFJ160P63
EAN
4031582377934
S4材質番号
990005507
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
全幅
96 mm
4km/hの耐荷重
300 kg
静荷重
600 kg
取付高
200 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
2.64 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
96 mm
旋回径
334 mm
オフセット
60 mm
旋回半径
167 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
63 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
46 mm
直径
160 mm
ボディ幅
46 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
固定キャスター 160 mm
固定キャスター 160 mm
Alpha
3478UFJ160P63

Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール製の重量系ハウジングで構成されています。車輪は直径160mmの仕様で、ポリアミド製の車輪本体にローラーベアリングを搭載し、踏面には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されています。全体高さは200mmで、静的負荷容量は600kg、動的負荷容量は時速4kmで300kgの性能を有しています。本製品は自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に適用されます。

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
バリアント
自在キャスター 160 mm
自在キャスター 160 mm
Alpha
3470UFJ160P63

Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッド部分には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されており、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。荷重性能は動荷重300kg(速度4km/h時)、静荷重600kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg