トータルロック付き自在キャスター 160 mm
Alpha
EAN:
4031582305272
商品番号:
3477PIO160P30-13
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースを備えた旋回ベアリングにより滑らかな回転を実現します。ホイールは直径160mmで、ポリプロピレン製...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースを備えた旋回ベアリングにより滑らかな回転を実現します。ホイールは直径160mmで、ポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを装着し、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は195mmに設計されています。荷重性能は、動荷重135kg(4km/h時)、静荷重270kgを誇ります。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。