メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Galeaトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で、2つのボールレースを備えたスイベルベアリングにより滑らかな回転を実現します。ホイールは軽量なポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は162mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの優れた耐荷重性能を誇ります。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど、医療・介護分野での幅広い用途に最適化されており、安全性と機能性を両立した信頼性の高いキャスターソリューションを提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5077PJH125P30-10
EAN
4031582379099
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
全幅
66 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
162 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.55 kg
製品名
Galea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
フォーク形状
クローズ
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
59 mm
旋回径
258 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
129 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
30 mm
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
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Galea
5070PJH125P30-10

Galea自在キャスターは、ボルト穴フィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを採用し、スムーズな360度回転を実現します。ホイールは、ポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は162mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの優れた耐荷重性能を誇ります。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器に最適で、静音性と耐久性を兼ね備えた信頼性の高いキャスターです。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Galea
5071PJH125P30-10

Galea方向ロック付き旋回キャスターは、ボルト穴タイプの取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング構造により滑らかな回転を実現しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵した直径125mmの設計となっています。全高は162mmのコンパクトな寸法で、動荷重は時速3km/hで100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器や業務用機器への適用に最適化されており、静音性と操作性を両立した高品質なキャスターソリューションを提供します。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
バリアント
ホイールブレーキ付き自在キャスター 125 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 125 mm
Galea
5075PJH125P30-10

Galeaホイールブレーキ付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で、2つのボールレースによるスイベルベアリング構造により滑らかな回転を実現しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵した直径125mmの設計となっています。全高は162mmのコンパクトな寸法で、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの優れた耐荷重性能を誇ります。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器への適用に最適化されており、安全性と操作性を両立した信頼性の高いキャスターソリューションです。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg