メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵し、直径125mmの設計となっています。全高は161mmのコンパクトな寸法で、動荷重300kg(速度4km/h時)、静荷重600kgの優れた耐荷重性能を実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3477UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural
EAN
4031582305777
S4材質番号
990030769
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
全幅
98 mm
4km/hの耐荷重
300 kg
静荷重
600 kg
取付高
161 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-25 °C
総重量
2.16 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
98 mm
旋回径
334 mm
オフセット
60 mm
旋回半径
167 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
96 ショアA
トレッドの硬度(D)
50 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
40 mm
直径
125 mm
ボディ幅
40 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
車輪色
ナチュラルホワイト
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
固定キャスター 125 mm
固定キャスター 125 mm
Alpha
3478UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural

Alphaは固定キャスターであり、長方形プレートを装備した取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成され、2つのボールレース旋回軸受を搭載しており、優れた回転性能と耐久性を実現しています。車輪は直径125mmのポリウレタン樹脂成型トレッド材を採用し、ローラーベアリングを内蔵することで、スムーズで信頼性の高い走行を提供します。全体高さは161mmで、コンパクトながら安定した構造を実現しています。本製品は静的負荷容量600kg、動的負荷容量300kg(時速4km)の仕様となっており、様々な用途に対応可能です。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業分野での使用に適しています。

125 mm
161 mm
300 kg
125 mm
161 mm
300 kg
バリアント
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Alpha
3470UAR125P63 CL60 OH161

Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを装備しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵し、直径125mmの設計となっています。全高は161mmのコンパクトな寸法です。荷重性能は動荷重300kg(4km/h時)、静荷重600kgを実現しており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

125 mm
161 mm
300 kg
125 mm
161 mm
300 kg