メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、黒のトレッド材を使用し、ローラーベアリングを内蔵、直径125mmの設計となっています。全高は161mmで、コンパクトながら堅牢な構造を実現しています。荷重性能は、動荷重100kg(4km/h時)、静荷重200kgの高い耐荷重性を誇ります。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い産業分野での使用に最適化されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3477PVR125P63 CL60 OH161
EAN
4031582305708
S4材質番号
990007007
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
全幅
98 mm
4km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
161 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
2.08 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
98 mm
旋回径
334 mm
オフセット
60 mm
旋回半径
167 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
硬質ゴム、黒
トレッド幅
37 mm
直径
125 mm
ボディ幅
37 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
車輪色
グラファイトブラック(RAL9011)
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
車輪 160 mm
Puretech
PVR 160x40-Ø20

Puretechキャスター用車輪は、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴム(黒色)トレッドを備えた高性能な車輪です。外径160mm、トレッド幅40mm、ハブ長58mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えており、ローラーベアリングを搭載しています。静的荷重容量は270kg、動的荷重容量は時速4kmで135kgの性能を発揮します。本製品は足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途に適用可能な汎用キャスター車輪です。

160 mm
135 kg
160 mm
135 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Alpha
3470PVR125P63

Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、黒のトレッド材を使用し、ローラーベアリングを内蔵、直径125mmの設計となっています。全高は161mmのコンパクトな寸法です。荷重性能は動荷重100kg(4km/h時)、静荷重200kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg
バリアント
固定キャスター 125 mm
固定キャスター 125 mm
Alpha
3478PVR125P63 CL60 OH161

Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート式の取付金具を備えており、スチール製の重量系ハウジングで構成されています。車輪は直径125mmの硬質ゴム製黒色トレッドを採用し、ローラーベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。本製品の全体高さは161mmであり、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は200kgであり、動的負荷容量は時速4km/hの速度条件下で100kgの性能を発揮します。Alphaは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に対応する汎用性の高いキャスターです。

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg