メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。車輪本体はポリプロピレン製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重125kg(速度4km/h時)、静荷重250kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3477POO125P30-13
EAN
4031582305517
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
4km/hの耐荷重
125 kg
静荷重
250 kg
取付高
155 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.99 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
13 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
246 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
123 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
65 ショアD
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
40 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
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
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

車輪 125 mm
Basetech
POR125x40-Ø12 HL44,4

Basetechの車輪は、キャスター用途に設計されたポリプロピレン製の車輪で、直径125mm、踏面幅40mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの仕様を備えています。踏面材質は車輪本体と同一のポリプロピレンで統一されており、ローラーベアリングを採用することで滑らかな回転性能を実現しています。本製品は静的負荷容量400kg、動的負荷容量200kg(時速4km/h)の性能を有し、ロールケージや店舗用什器およびディスプレイなど、様々な用途での使用に適しています。

125 mm
200 kg
125 mm
200 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Alpha
3470POO125P30-13

Alpha自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。車輪本体はポリプロピレン製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が4km/h時に125kg、静荷重が250kgに対応します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に適用可能です。

125 mm
155 mm
125 kg
125 mm
155 mm
125 kg