メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
アジラ(Agila)は、トータルロック付き自在キャスターであり、産業用および施設用途に適したモデルです。取付部となるキャスターのフィッティングは、ボルト穴タイプで、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。キャスターの取付部に関して、ヒントとして、ボルト穴の位置に合わせた標準ネジを選択することで、施工時の柔軟性を高められます。ハウジングは、2つのボールレースを備えた旋回機構を採用しており、滑らかで安定した旋回動作を実現します。ハウジングの材質はスチール製で、中量系の用途に適した強度を備えています。ホイールは直径125mmで、精密ボールベアリングを採用し、転がり抵抗を抑えて静かな走行を可能にします。トレッド材はポリウレタン製の発泡成型品で、導電性を備えているため、静電気対策が求められる環境にも対応します。ホイール本体はポリアミド製で、同様に導電性を備えています。全体の高さは160mmです。静的耐荷重は200kgであり、速度3km/hにおける動的耐荷重は100kgです。想定される用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2477XSP125P30-13
EAN
4031582365276
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
160 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-40 °C
総重量
0.96 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
13 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
262 mm
オフセット
41 mm
旋回半径
131 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
40 ショアD
本体材質
ポリアミド、導電性
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型、導電性
トレッド幅
32 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
ハンドルセット
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
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
Agila
2470XSP125P30-13

Agila自在キャスターは、ボルト穴取り付け方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリアミド導電性材質、トレッド部分はポリウレタン樹脂成形導電性材質で製造され、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は160mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgの耐荷重能力を有しており、産業用途における高い信頼性と耐久性を実現しています。導電性材質の採用により、静電気対策が必要な環境での使用にも対応可能な設計となっています。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg