メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
本製品「Agila」は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された産業用走行部品であり、移動と固定を確実に切り替えられる構造を備えています。取付方式はボルト穴タイプで、キャスターは任意の長さの標準ネジを用いて、取付対象の板厚や構造に合わせて取り付けることができます。取付部の選定にあたっては、ネジ長さを適切に選ぶことで締結強度と安定した固定状態を確保することが重要です。ハウジングは中量系のスチール製で、キャスター全体の構造を支える主要部材として高い剛性と耐久性を備えています。旋回部には2つのボールレースを備えた旋回ベアリングを採用しており、方向転換時の回転抵抗を抑えながら自在な旋回を実現します。ホイールの直径は125mmで、精密ボールベアリングによりスムーズな回転性能を発揮します。走行面のトレッド材には硬質ゴム、ノンマーキングを採用しており、床面への傷や黒ずみを抑えつつ安定した走行性を確保します。ホイール本体は軽量かつ耐薬品性に優れたポリプロピレン素材で構成されています。寸法については、全高が160mmとなっており、設置時には床面から取付面までの高さ条件を事前に確認する必要があります。荷重仕様として、静止時の定格荷重は200kgであり、静止状態でこの荷重まで支持することができます。走行時の動荷重は100kgで、速度3km/hの条件において適用されるため、移動中の負荷は静止時の荷重条件より低く見積もる必要があります。用途としては、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの分野に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2477PIP125P30-11
EAN
4031582362084
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
160 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.98 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
262 mm
オフセット
41 mm
旋回半径
131 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
75 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
トレッド幅
32 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
ハンドルセット
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Agila
2470PIP125P30-11

Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴムのノンマーキング材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は160mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重が3km/h時に100kg、静荷重が200kgに対応します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg