メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila トータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール、中量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールはポリプロピレン製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングのトレッド材を使用し、プレーンベアリングを搭載、直径125mmです。全高は160mmの寸法となっています。荷重性能は動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2477PIO125P30-11
EAN
4031582361896
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
3km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
取付高
160 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.81 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
262 mm
オフセット
41 mm
旋回半径
131 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
トレッド幅
32 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング
ハンドルセット
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
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
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Agila
2470PIO125P30-11

Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴムのノンマーキング材を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は160mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgに対応します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適化されています。

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg