メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agilaはトータルロック付き自在キャスターであり、ケアベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、ケータリングカートと食事配膳システム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する製品です。取付部のフィッティングタイプはボルト穴で、キャスターは任意の長さの標準ネジを用いて取り付けることができるため、既存の架台や設備の仕様に合わせた柔軟な設計が可能です。ハウジングは2つのボールレースを備えた自在軸受構造を採用しており、旋回時の荷重を分散させることで、方向転換時の動きを滑らかに保ちます。ハウジングの材質はスチール(中量系)で、キャスター本体に必要な強度と耐久性を確保しています。ホイール(車輪)の直径は125 mmで、軸受にはコーンベアリングを採用しており、回転時の摩擦を抑えて安定した走行性能を実現します。踏面の材質は硬質ゴムで、色は黒、導電性を備えているため、床面との接地性を確保するとともに、静電気の蓄積を抑える用途にも適しています。車輪本体の材質はシートスチールです。全高は160 mmで、設置時の床面からの搭載高さや、周辺機器とのクリアランスを検討する際の基準寸法として使用できます。荷重仕様として、静荷重は200 kg、動荷重は速度3 km/hにおいて100 kgの性能を有しています。動荷重は走行時の許容値であるため、設計段階では必ず動荷重の値を基準に選定を行い、使用条件に応じた安全率を考慮することが重要です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2477DYK125P30-11
EAN
4031582342789
S4材質番号
990006089
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
全幅
60 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
160 mm
最大温度範囲
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.21 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
60 mm
旋回径
262 mm
オフセット
41 mm
旋回半径
131 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
シートスチール
トレッド材質
硬質ゴム、黒、導電性
トレッド幅
32 mm
直径
125 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
コーンボールベアリング
車輪色
青色被膜保護
ハンドルセット
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
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
車輪 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長36mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。車輪本体はシートスチール製で、トレッド部には硬質ゴム・ノンマーキング材を採用し、コーンボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速3km/hで100kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に対応しています。

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Agila
2470DYK125P30-11

Agila自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで簡単に取り付けることができます。ハウジングはスチール製の中量系材料で構成され、2つのボールレース式旋回ベアリングを備えており、スムーズな回転性能と耐久性を実現しています。車輪は直径125mmのシートスチール製ボディに硬質ゴム製の黒色導電性トレッドを装備し、コーンボールベアリングにより安定した走行を確保しています。本体の全高は160mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で100kgの性能を有しており、様々な用途に対応可能です。本製品はケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・福祉・商業施設における多岐にわたる応用が可能な信頼性の高いキャスターソリューションです。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg