メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha stainless(アルファ・ステンレス)は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された産業用キャスターであり、幅広い搬送用途に対応する高信頼性の製品です。走行と固定を切り替えられるトータルロック機構により、搬送後の位置保持を確実に行えるよう設計されています。取付方式はボルト穴仕様で、設置面やフレームに対してボルトによる確実な固定が可能です。ハウジングはステンレス、重量系の材質を採用しており、耐食性と高い強度を備えています。旋回部には2つのボールレースを配置し、負荷が大きい状態でも滑らかで安定した旋回動作を実現します。ホイールは直径100 mmで、精密ボールベアリングを封止して内蔵しており、回転抵抗が小さく長寿命な動作を実現します。トレッドには弾性タイヤを使用し、ノンマーキング、加硫処理仕様とすることで、床面へのダメージを抑えつつ優れたグリップ性能を発揮します。ホイール本体の素材はポリアミドです。全高は128 mmで、設置スペースの限られた機器にも組み込みやすい寸法です。静荷重は300 kg、動荷重は走行速度4 km/hにおいて150 kgです。静荷重は停止時に支えられる最大荷重を、動荷重は移動時に許容される荷重を示しており、設計時には両者を考慮した選定が必要です。想定用途は、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術および防火設備、機械製造、輸送機器です。これらの仕様を踏まえ、用途に応じた適切な荷重余裕を確保することを推奨します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
8477UFX100P30-11
EAN
4031582370201
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
4km/hの耐荷重
150 kg
静荷重
300 kg
取付高
128 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.83 kg
製品名
Alpha stainless
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
色
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
ステンレス、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
242 mm
オフセット
41 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
64 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
34 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング、封止
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

車輪 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Elastech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド製の車輪です。直径100mm、トレッド幅34mm、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの寸法を備えており、トレッドには弾性タイヤ、黒、加硫処理された材料が採用されています。静的荷重容量は320kg、動的荷重容量は時速4kmで160kgの性能を発揮します。ローラーベアリングを搭載しており、スムーズで信頼性の高い回転特性を実現しています。

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 100 mm
自在キャスター 100 mm
Alpha stainless
8470UFX100P30-11

Alpha stainlessは、ボルト穴取付方式を採用した自在キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載しています。ホイールは、ポリアミド製のボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、封止構造を採用しています。ホイール直径は100mm、全高は128mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重150kg(4km/h時)、静荷重300kgに対応します。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に適用可能です。

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg