メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha stainlessトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、ローラーベアリング、ステンレス軸受を内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は128mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に160kg、静荷重は320kgの耐荷重性能を有します。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など幅広い用途に対応可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
8477UFD100P62
EAN
4031582346961
S4材質番号
990034798
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
全幅
75 mm
4km/hの耐荷重
160 kg
静荷重
320 kg
取付高
128 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.98 kg
製品名
Alpha stainless
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
9 mm
プレート穴長(最大)
60 mm
プレート穴長(最小)
77 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
77 mm
プレート長
105 mm
プレート幅
85 mm
ハウジング
色
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
ステンレス、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
75 mm
旋回径
246 mm
オフセット
41 mm
旋回半径
123 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
63 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
34 mm
直径
100 mm
ボディ幅
34 mm
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング、ステンレス
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 100 mm
自在キャスター 100 mm
Alpha stainless
8470UFD100P62

Alpha stainless自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッド材を組み合わせ、ローラーベアリング、ステンレス製軸受を内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は128mmの寸法設計となっています。荷重性能は動荷重160kg(4km/h時)、静荷重320kgを実現し、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に対応します。

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
バリアント
固定キャスター 100 mm
固定キャスター 100 mm
Alpha stainless
8478UFD100P62

Alpha stainlessは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪です。ハウジングはステンレス製の重量系材料で構成されており、耐食性と耐久性に優れた設計となっています。車輪は直径100mmのポリアミド製ボディに弾性タイヤを備え、ノンマーキング加硫処理が施されているため、床面への色移りを防ぎながら優れたグリップ性能を発揮します。ベアリングはローラーベアリングステンレス仕様であり、スムーズな回転と長期的な信頼性を確保しています。全体高さは128mmで、コンパクトながら安定した構造を実現しています。静的荷重容量は320kg、動的荷重容量は時速4kmにおいて160kgの性能を備えており、様々な用途に対応可能です。本製品はケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、輸送機器など、多岐にわたる産業分野での使用に適しています。

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg