トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Agila stainless
注文番号:
990037638
EAN:
4031582350197
商品番号:
7477PJO100P51
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila stainless は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された産業用搬送部品であり、ステンレス系材料による堅牢な構造により、衛生管理が求められる環境や湿潤な作業現場での運用に適しています。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila stainless は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された産業用搬送部品であり、ステンレス系材料による堅牢な構造により、衛生管理が求められる環境や湿潤な作業現場での運用に適しています。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の設置面に対して確実に固定できるため、据付作業の再現性と安定性を高めることができます。ハウジングの材質はステンレス、中量系であり、耐食性と機械的強度のバランスを重視した仕様となっています。旋回部には2つのボールレースを組み込み、荷重を分散させながら円滑な方向転換を実現するとともに、旋回時の摩擦抵抗を抑制しています。ホイールは直径100 mmで構成され、回転部にはプレーンベアリングを採用しています。トレッドには熱可塑性ゴムを使用し、床面との接触時における衝撃吸収性と静粛性を両立しています。ホイール本体の材質はポリプロピレンで、軽量性と耐薬品性を備えており、洗浄剤を用いる日常的な清掃工程にも対応可能です。製品全体の高さ(全高)は135 mmであり、設置高さに制約のある装置への組み込みにも適しています。静荷重は160 kgであり、停止状態で保持できる最大荷重を示します。動荷重は80 kgで、速度3 km/h での走行時に許容される荷重値です。両者の数値を比較する際には、走行中の荷重条件が静荷重より大幅に低く設定されている点に留意してください。本製品は、ケータリングカートと食事配膳システムへの適用、および業務用清掃カートへの適用を主な用途として想定しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
固定されたスタンド
ホイールと旋回部を同時にロックする全ロック機能
資源節約型の部品交換
ねじ込み式車軸で容易なホイール交換
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品