メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Galea stainlessトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを採用しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリング、ステンレスを内蔵しています。ホイール径は100mm、全高は138mmの寸法仕様となっています。荷重性能は動荷重100kg(3km/h時)、静荷重200kgを実現しており、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5087PJM100P60-90x70
EAN
4031582367966
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
138 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.48 kg
製品名
Galea stainless
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
8 mm
プレート穴長(最大)
70 mm
プレート穴長(最小)
60 mm
プレート穴幅(最大)
55 mm
プレート穴幅(最小)
50 mm
プレート長
90 mm
プレート幅
70 mm
ハウジング
フォーク形状
クローズ
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
旋回径
205 mm
オフセット
40 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
30 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
プレーンベアリング、ステンレス
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
固定されたスタンド
ホイールと旋回部を同時にロックする全ロック機能
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 100 mm
自在キャスター 100 mm
Galea stainless
5080PJM100P60-90x70

Galea stainless自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しており、優れた回転性能を実現します。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッドには熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリング、ステンレス製軸受により滑らかな走行を提供します。ホイール直径は100mm、全高は138mmのコンパクト設計です。荷重性能は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現し、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適です。ステンレス部品の採用により、衛生的な環境での使用にも対応した信頼性の高いキャスターです。

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg