トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Alpha
注文番号:
990001413
EAN:
4031582306019
商品番号:
3477UOH100P62
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alpha(トータルロック付き自在キャスター)は、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術および防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラントフォーム用トローリー、ロールケージ、...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Alpha(トータルロック付き自在キャスター)は、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術および防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラントフォーム用トローリー、ロールケージ、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に適合するよう設計された自在キャスターです。本製品はトータルロック機能を備えており、走行時と停止時の状態を必要に応じて切り替えることで、設置場所での安全な固定と位置保持に役立ちます。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の設備や搬送機器の構造に対して確実かつ容易な固定が可能です。ハウジングはスチール製で、重量物の搬送に求められる剛性と耐久性を確保するため、重量系の構造として設計されています。旋回機構には2つのボールレースを組み込んでおり、方向転換時の回転抵抗を抑え、滑らかで安定した旋回動作を実現します。車輪は直径100mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。この直径により、床面の段差や凹凸を比較的滑らかに通過でき、搬送時の振動低減にも寄与します。踏面材質は車輪本体と同一の材料で構成されており、本体材質にはポリアミドを使用しています。全体高さは128mmであり、床面からの取付高さを低く抑える必要がある設備にも適しています。静的荷重容量は400kgで、停止時の定格荷重として安全に支持できます。動的荷重容量は4km/hの走行速度において200kgであり、移動中の負荷条件を設計時に確認する際の基準値として活用できます。なお、動的荷重は走行速度を4km/h以下に抑えた条件での値であるため、加速や急旋回を伴う運用では荷重条件を十分に見直す必要があります。以上の仕様により、本製品は産業分野における安定した搬送用途に適した信頼性の高いキャスターです。
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
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド