トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Alpha
注文番号:
990002734
EAN:
4031582305340
商品番号:
3477PIR100P62
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alpha(アルファ)はトータルロック付き自在キャスターであり、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術および防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トローリー、...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Alpha(アルファ)はトータルロック付き自在キャスターであり、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術および防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トローリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い分野に適用できる汎用性の高い製品である。本製品は、移動性と位置決め性能の両立が求められる環境で効果的に機能する。フィッティングは長方形プレートの形状を採用しており、取付面に対して安定した固定を可能にするとともに、設置時の位置合わせや取り付け作業を効率的に行える構造となっている。ハウジングは2つのボールレースを組み込んだ自在軸受を備え、旋回動作を円滑かつ安定して支持する。ハウジングの材質はスチールであり、重量系の用途に求められる剛性と強度を確保している。ホイールは直径100 mmの仕様で、ローラーベアリングを軸受に用いることで回転抵抗を抑え、負荷のかかる状態でもスムーズな走行を実現する。踏面材料には硬質ゴムとノンマーキングを組み合わせたものを採用しており、床面への傷や跡の発生を抑制しながら、確実なグリップ性能を発揮する。ホイール本体にはポリプロピレンを使用しており、本体部の材料として安定した品質を確保している。回転と停止を組み合わせた操作が繰り返される環境においても、各部品の協調により安定した動作を維持する。製品の全高は128 mmであり、設置条件を確認する際の基準寸法として活用できる。ホイール直径100 mmと合わせて、キャスター全体の高さ関係を把握したうえで設計に組み込むことが可能である。耐荷重仕様として、静荷重は150 kg、動荷重は速度4 km/hにおいて75 kgとなっている。静止時と走行時で許容荷重が異なるため、設計段階では動荷重の値を基準に、想定される移動速度と荷重条件を照合して適切な選定を行うことを推奨する。静荷重と動荷重の双方を確認することで、過負荷による部品の損傷や早期摩耗を防ぎ、長期にわたり安定した運用を支えることができる。