メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載しています。ホイールは直径100mmで、ポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵しています。全高は128mmに設計されています。荷重仕様は、動荷重75kg(速度4km/h時)、静荷重150kgとなっています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3477PIR100P30-13
EAN
4031582305333
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
4km/hの耐荷重
75 kg
静荷重
150 kg
取付高
128 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.11 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
13 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
242 mm
オフセット
41 mm
旋回半径
121 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
トレッド幅
35 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
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
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

車輪 100 mm
Puretech
PVR 100x35-Ø12

Puretechポリプロピレン車輪は、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器などの多様な用途に適した高性能キャスター用車輪です。本製品は直径100mm、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えており、トレッド幅は35mmで硬質ゴム黒色材料を採用しています。ローラーベアリングを搭載することで、スムーズで耐久性に優れた回転性能を実現しています。静的荷重容量は150kg、動的荷重容量は時速4kmで75kgの性能を有しており、様々な産業用途での安定した使用を可能にします。

100 mm
75 kg
100 mm
75 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

自在キャスター 100 mm
Alpha
3470PIR100P30-13

Alphaは自在キャスターであり、ボルト穴タイプの取付方式を採用しています。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成され、2つのボールレース式の旋回ベアリングを備えており、スムーズな回転性能と耐久性を実現しています。車輪は100mm径のポリプロピレン製ボディに硬質ゴムとノンマーキング仕様のトレッド材を組み合わせた構造となっており、ローラーベアリングを内蔵することで優れた走行性能を提供します。本製品の全体高さは128mmであり、コンパクトながら安定した設計となっています。静的荷重容量は150kgであり、動的荷重容量は時速4km/hの速度条件下で75kgの性能を発揮します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる用途に対応する汎用性の高いキャスターです。

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg