メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alpha(アルファ)はトータルロック付き自在キャスターであり、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術および防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に適しています。取付部には長方形プレートを採用しており、本体を架台や機器へ固定する構造となっています。長方形プレートタイプの取付形状は既存の取付環境への適合性を高め、設置作業の柔軟性を確保します。ハウジングには2つのボールレースを備えた旋回ベアリングが組み込まれており、ホイールを支持しながら自在に旋回させることができます。ハウジングの材質はスチールで、重量系の用途に対応する堅牢な構造です。2つのボールレースは荷重を分散させながら円滑な方向転換を実現し、繰り返しの使用においても安定した動作を支えます。ホイールの直径は100 mmで、ベアリングにはローラーベアリングを採用しています。ローラーベアリングは荷重を効率よく受け止め、走行時の回転を滑らかにします。トレッド材は硬質ゴムおよびノンマーキング仕様であり、床面への痕跡の残りにくさと安定した接地性を両立します。ホイール本体の材質はポリプロピレンです。全高は128 mmで、設置スペースの高さに制約がある環境での選定時に重要な寸法となります。導入の際は、設置位置の有効高さと本製品の全高を照合することを推奨します。耐荷重は静荷重150 kg、動荷重75 kg(速度4 km/h時)と規定されています。静荷重は停止時の許容荷重を示し、動荷重は走行時の許容荷重を示します。使用条件に応じて両方の値を確認し、想定される総荷重が許容範囲内に収まるよう適切に選定してください。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3477PIJ100P62
EAN
4031582335514
S4材質番号
990001422
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
全幅
75 mm
4km/hの耐荷重
75 kg
静荷重
150 kg
取付高
128 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.03 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
9 mm
プレート穴長(最大)
60 mm
プレート穴長(最小)
77 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
77 mm
プレート長
105 mm
プレート幅
80 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
75 mm
旋回径
246 mm
オフセット
41 mm
旋回半径
123 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
トレッド幅
35 mm
直径
100 mm
ボディ幅
35 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
車輪色
グラファイトブラック(RAL9011)
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
固定キャスター 100 mm
固定キャスター 100 mm
Alpha
3478PIJ100P62

Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール製の重量系ハウジングで構成されています。本製品のホイールは100mm径で、ポリプロピレン製のボディと硬質ゴム・ノンマーキング仕様のトレッド材を採用し、ローラーベアリングを搭載することで優れた回転性能を実現しています。全体高さは128mmであり、コンパクトながら安定した構造を備えています。静的荷重容量は150kgであり、動的荷重容量は時速4km/hの条件下で75kgとなっており、様々な用途に対応する十分な耐荷重性能を有しています。本キャスターは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術および防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業分野での使用に適しており、高い汎用性と信頼性を備えた製品です。

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg