メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製ボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径100mmの設計となっています。全高は135mmのコンパクト設計で、動荷重80kg(3km/h時)、静荷重160kgの優れた耐荷重性能を実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する多目的キャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2477YGO100P50
EAN
4031582343397
S4材質番号
990034886
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
全幅
60 mm
3km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
取付高
135 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.77 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
8.5 mm
プレート穴長(最大)
51.5 mm
プレート穴長(最小)
46.5 mm
プレート穴幅(最大)
61.5 mm
プレート穴幅(最小)
56 mm
プレート長
77 mm
プレート幅
67 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
60 mm
旋回径
262 mm
オフセット
43.5 mm
旋回半径
131 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン、導電性
トレッド材質
熱可塑性ゴム、導電性
トレッド幅
32 mm
直径
100 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001と類似)
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
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Agila
2471YGO100P50

Agila方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは導電性ポリプロピレン製ボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径100mmの仕様となっています。全高は135mmに設計されています。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する多目的キャスターです。

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
バリアント
固定キャスター 100 mm
固定キャスター 100 mm
Agila
2478YGO100P50

Agila固定キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターであり、スチール中量系の堅牢なハウジングを採用しています。このキャスターは直径100mmの車輪を備えており、その構成は導電性を備えた熱可塑性ゴムのトレッド材とポリプロピレン導電性ボディで構成されています。車輪はプレーンベアリングを搭載しており、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。全体高さは135mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は160kg、動的負荷容量は時速3kmで80kgの性能を有しており、様々な用途に対応できます。本製品はケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・福祉・商業施設における幅広い応用が可能です。導電性材料の採用により、静電気対策が必要な環境での使用にも適しており、安全性と機能性を兼ね備えた信頼性の高いキャスターソリューションを提供します。

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
バリアント
自在キャスター 100 mm
自在キャスター 100 mm
Agila
2470YGO100P50

Agila自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径100mmの設計となっています。全高は135mmのコンパクトな寸法で設計されています。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する導電性キャスターです。

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg