メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
アジラは、トートルロック付き自在キャスターであり、取付部にはボルト穴式の取付ネジを用いた構造を採用しています。取付部(フィッティング)は、ボルト穴式であり、キャスターの取り付けに際してはご希望の長さの標準ネジで取り付けることが可能です。ハウジングは、2つのボールレースを備えた旋回機構を有し、なめらかな旋回性能を実現しています。ハウジングの材質はスチールであり、中量系の用途に適した堅牢な構造となっています。ホイールは直径100mmで、精密ボールベアリングを採用しており、回転時の摩擦抵抗を低減しています。踏面(トレッド)の材質はポリウレタン、発泡成形、導電性を備えており、床面への負担を抑えつつ静電気の除去にも配慮しています。ホイール本体の材質はポリアミド、導電性であり、軽量かつ高い強度を備えています。全体の高さは135mmです。静荷重は200kgであり、動荷重は速度3km/hにおいて100kgとなっています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途にご利用いただけます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2477XSP100P30-11
EAN
4031582343236
S4材質番号
990006706
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
全幅
60 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
135 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-25 °C
総重量
0.81 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
60 mm
旋回径
262 mm
オフセット
43.5 mm
旋回半径
131 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
91 ショアA
トレッドの硬度(D)
40 ショアD
本体材質
ポリアミド、導電性
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型、導電性
トレッド幅
32 mm
直径
100 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
ハンドルセット
ヒント
キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。
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
Agila
2470XSP100P30-11

Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体には導電性ポリアミド材を使用し、トレッド部分は導電性ポリウレタン樹脂成型材で製造されており、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は135mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgに対応し、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。

100 mm
135 mm
100 kg
100 mm
135 mm
100 kg