メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila トータルロック付き自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダー、角型の取付金具を採用しており、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径100mmです。全高は138mmの寸法設計となっています。荷重仕様は動荷重100kg(3km/h時)、静荷重200kgに対応し、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2477UAP100R47-32-35
EAN
4031582327137
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
138 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ヒント
ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。
フィッティングタイプ
合成樹脂エキスパンダー、角型
エキスパンダーフィッティング(最大)
35 mm
エキスパンダーフィッティング(最小)
32 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
262 mm
オフセット
43.5 mm
旋回半径
131 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
40 ショアD
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
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

エキスパンダーはキャスター用アクセサリーであり、32mmから35mmの範囲の直径を持つフィッティングに対応する拡張機能を備えています。本製品は0.17kgの軽量設計となっており、キャスターの取り付けや調整作業において高い汎用性を発揮します。このアクセサリーは、異なるサイズのキャスター軸に対応する必要がある用途において、柔軟な接続ソリューションを提供し、設置の効率性と作業の簡便性を向上させます。

アクセサリー
エキスパンダー
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

エキスパンダーはキャスター用アクセサリーであり、36mmから40mmの範囲の直径を持つ取付部に対応する拡張機能を備えています。本製品は0.18kgの軽量設計となっており、キャスターの装着および調整作業において優れた操作性を提供します。このアクセサリーは、既存のキャスターシステムへの統合を容易にし、様々な寸法仕様に対応する柔軟性を備えた設計となっています。

アクセサリー
エキスパンダー
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

エキスパンダーはキャスター用アクセサリーであり、24mmから27mmの範囲の直径を持つフィッティングに対応する拡張機能を備えています。本製品は0.14kgの軽量設計となっており、キャスターの取り付けおよび調整作業において高い汎用性を提供します。このアクセサリーは、異なるサイズのキャスターシャフトに対応する必要がある用途において、確実で安定した接続を実現するために設計されています。

アクセサリー
エキスパンダー
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

エキスパンダーはキャスター用アクセサリーであり、27mmから30mmの範囲の直径を持つ取付部に対応する拡張機能を備えています。本製品は0.14kgの軽量設計となっており、キャスターの装着および調整作業において高い汎用性を提供します。このアクセサリーは、異なるサイズの軸受けやシャフトに対応する必要がある用途において、確実な固定と安定した動作を実現するために設計されています。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 100 mm
自在キャスター 100 mm
Agila
2470UAP100R47-32-35

Agila自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダー、角型の取付金具を採用しており、ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは、ポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径100mmの仕様となっています。全高は138mmで設計されています。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgとなっており、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用されます。

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg