メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agilaはトータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、精密な走行性能と確実な固定機能を両立させることで、業務環境における移動機器の信頼性向上に寄与します。想定用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイと幅広く、頻繁な移動と安定した停止が求められる環境に対応します。取付部にはソリッドステム、丸型を採用しており、機器本体への固定を安定して行える構造となっています。ハウジングは2つのボールレースを備えた旋回機構を有し、自在旋回時の回転抵抗を低減しながら荷重を効率的に伝達します。ハウジング材質はスチール、中量系で、強度と耐久性のバランスに優れた構成です。ホイールは直径100mmで、精密ボールベアリングを採用し、円滑な回転性能を実現しています。トレッド材質はポリウレタン、樹脂成型であり、床面との接地性と走行時の安定性を確保しています。ボディ材質はポリアミドで、軽量性と機械的強度を両立させた設計です。製品全体の高さは138mmであり、限られた設置スペースにも対応可能です。負荷仕様として、静荷重は200kgで、停止状態における許容荷重を示します。動荷重は100kgで、速度3km/hの走行時に適用されます。使用環境や積載条件に応じて荷重条件を十分に確認し、安全性を考慮した適切な選定を行ってください。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2477UAP100R05-28 M8/19
EAN
4031582302233
S4材質番号
990030016
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
全幅
60 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
138 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-25 °C
総重量
1.06 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ボルト取付穴数
2
フィッティングタイプ
ソリッドステム、丸型
ボルト径
28 mm
ボルト長
45 mm
ボルトねじ位置
19 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
60 mm
旋回径
262 mm
オフセット
43.5 mm
旋回半径
131 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
32 mm
直径
100 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
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
ブッシュ
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なアクセサリーで、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は28mmの直径を持つボルトに対応し、軽量な設計となっており、重量は0.05kgです。このアクセサリーは、キャスターの取り付けと調整を効率的に行うための重要なコンポーネントであり、工業用途での信頼性の高い性能を提供します。

アクセサリー
ブッシュ
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なコンポーネントであり、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は28mmの直径を持つボルトに対応し、わずか0.04kgの軽量設計となっており、様々な用途での取り付けに適しています。高い耐久性と信頼性を備えたこのアクセサリーは、キャスターシステムの効率的な動作を実現するために設計されています。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 100 mm
自在キャスター 100 mm
Agila
2470UAP100R05-20

Agila自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールは、ポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径100mmの構造となっています。全高は138mmに設計されており、動荷重は時速3km/hで100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応した信頼性の高いキャスターです。

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Agila
2471UAP100R05-28 M8/19

Agila(アジラ)は方向ロック付き旋回キャスターとして設計された製品で、産業設備から医療・福祉施設、店舗まで幅広い環境での使用を想定しています。取付部には丈型のソリッドステムを採用しており、ステム部を機器や台車の取付面へ確実に固定できるため、走行中の位置ずれを抑えた安定した設置が可能です。ハウジングには2つのボールレースを組み込んだ旋回機構を備え、旋回方向の荷重を効率よく受け止める構造となっています。ハウジング材質はスチール、中量系を使用しており、強度と耐久性を両立させています。ホイールは直径100 mmの車輪で、踏面材質にはポリウレタン、樹脂成型を採用しているため、床面への追従性と衝撃吸収性を確保しています。ホイール本体の材質はポリアミドで、軽量性と耐摩耗性を備えたうえで、繰り返しの走行負荷に対して安定した性能を発揮します。車輪の回転部には精密ボールベアリングを使用しており、低い転がり抵抗でスムーズな走行を実現します。全体高さは138 mmで、限られた設置スペースや機器の低床設計にも対応できる寸法となっています。荷重仕様として、静荷重は200 kg、動荷重は速度3 km/hにおいて100 kgです。動荷重は静荷重より低く設定されているため、走行を伴う使用条件では、実際の総重量と走行速度に応じて適切な台数と構成を選定する必要があります。本製品はケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイといった用途に適しています。

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg