トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Agila
EAN:
4031582342574
商品番号:
2477DYK100R47-27-30
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agilaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、方向転換時の自由度と停止時の確実な固定性を両立させることを目的としています。フィッティングの種類は合成樹脂製エキスパンダー(角型)であり、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してくだ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agilaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、方向転換時の自由度と停止時の確実な固定性を両立させることを目的としています。フィッティングの種類は合成樹脂製エキスパンダー(角型)であり、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングは2つのボールレース旋回ベアリングを備えたスチール製で、中量系の用途に適した強度を有しています。ホイールは直径100 mmで、ベアリングにはコーンベアリングを採用しています。トレッド材料には硬質ゴムを使用しており、色は黒で導電性を備えているため、静電気の蓄積が問題となる環境でも使用できます。ホイール本体のボディ材料はシートスチールで、軽量性と構造的な剛性のバランスを考慮した設計となっています。旋回ベアリングの構造により、ホイールはハウジングに対して円滑に回転し、狭所での取り回しに優れています。トータルロック機構は、ホイールの回転と旋回の双方を同時に固定できるため、据え置き時の位置ずれを防止します。全体の高さは138 mmであり、設置スペースや車体の取付け高さを検討する際の基準寸法として活用してください。荷重仕様として、静荷重は160 kgであり、動荷重は速度3 km/hにおいて80 kgとなっています。動荷重の数値は3 km/hの走行速度を前提としたものであり、これを超える速度や衝撃を伴う条件で使用する場合は、事前に負荷条件を確認することを推奨します。想定用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ハンドルセット